norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 5 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22401

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 5 con dentado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Dentado templado por inducción de 50 +4 HRC.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:El proceso de endurecido cambia la calidad del dentado a 10-11 aprox.
Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22401 Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 5 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20° 308 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 5 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83