norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 2,5 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22400-20

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 2,5...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cubo
Forma B: sin cubo
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22400-20 Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 2,5 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20° 253 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 2,5 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo de formaMóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAcc.PrecioPedir
22400-20-1125250012Acon cubo2,512253530102245 66,03 €
22400-20-1125250013Acon cubo2,5132537,532,5102545 67,84 €
22400-20-1125250014Acon cubo2,514254035102845 68,06 €
22400-20-1125250015Acon cubo2,5152542,537,5103045 70,00 €
22400-20-1125250020Acon cubo2,520255550124045 81,47 €
22400-20-1125250024Acon cubo2,524256560144545 92,45 €
22400-20-1125250025Acon cubo2,5252567,562,5145045 105,48 €
22400-20-1125250030Acon cubo2,530258075145545 123,26 €
22400-20-1125250040Acon cubo2,54025105100167045 151,89 €
22400-20-1125250050Acon cubo2,55025130125208045 181,62 €
22400-20-1125250060Acon cubo2,560251551502010045 220,60 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83