norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.
08570-13 acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 08570 Placas de taladrar DIN 6348 ampliada 158 kB

Planos (vista completa)

Placas de taladrar DIN 6348 ampliada

Placas de taladrar DIN 6348 ampliada, tamaño de 0 a 3S

Más información

Planos

Placas de taladrar DIN 6348 ampliada, tamaño de 0 a 3S

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAdecuado para el
tamaño del dispositivo
de sujeción de taladrar
Tamaño del
dispositivo de
sujeción de taladrar
A1B7B8E1D1D2S2CADAcc.PrecioPedir
08570-000 - 3S060 x 3250569241098 59,00 €
08570-010 - 3S180 x 5080801428141412 45,43 €
08570-020 - 3S2 2S100 x 60 100 x 60 x 11510096165016161454,23 €
08570-130 - 3S3S125 x 10016813017132201815 104,12 €

Placas de taladrar DIN 6348 ampliada, tamaño de 3 a 5

Más información

Planos

Placas de taladrar DIN 6348 ampliada, tamaño de 3 a 5

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAdecuado para el
tamaño del dispositivo
de sujeción de taladrar
Tamaño del
dispositivo de
sujeción de taladrar
A8B1E1D1D2S2CADAcc.PrecioPedir
08570-033 - 53100 x 125170125132 ±0,015201816 100,77 €
08570-043 - 54200 x 160275160236 ±0,015201816 127,65 €
08570-053 - 55300 x 190380190335 ±0,015242220 163,47 €