norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con gancho de NdFeB
09069-10

Imanes planos con gancho de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y gancho de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión:Carcasa y gancho cincados.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09069-10 Imanes planos con gancho de NdFeB 154 kB

Planos

Imanes planos con gancho de NdFeB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09069-10-10101034,52425 3,47 €
09069-10-13131034,52460 3,71 €
09069-10-1616133,54,52795 4,50 €
09069-10-2020133,5627,5140 6,39 €
09069-10-2525133,5728200 9,13 €
09069-10-323218,54,5738350 12,95 €