norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Bolas de sujeción magnéticas
09230

Bolas de sujeción magnéticas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bola de aluminio.
Mandril de sujeción magnético de neodimio, cuerpo base de acero.
Anillo de sujeción de acero revestido de piel.
Versión:Anodizado.
Anillo de sujeción, niquelado químicamente.
Indicación:Las bolas de sujeción magnéticas se utilizan para sujetar los componentes en una posición de trabajo óptima durante el pulido, montaje y soldadura por láser. Según la geometría de las piezas de trabajo y el peso pueden ajustarse ángulos de giro de hasta 90º. El mandril de sujeción magnético se conecta y desconecta mediante la llave hexagonal con empuñadura en T incluida en el suministro.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09230 Bolas de sujeción magnéticas 397 kB

Planos

Bolas de sujeción magnéticas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HFuerza de
adherencia
N
Paso polarCADAcc.PrecioPedir
09230-080180128104801,5+0,5 1.070,08 €
09230-10011001581291001,5+0,5 1.278,33 €
09230-13011301881451001,5+0,5 1.582,68 €
09230-16011602181641001,5+0,5 1.919,09 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83