norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB
09067-10

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión:Carcasa lisa.Indicación:Versión lisa, sistema blindado.
Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse a presión directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético.

Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.

Los imanes de barra de la forma A se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:80 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09067-10 Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB 181 kB

Planos (vista completa)

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma A

Más información

Planos

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

HH1Fuerza de
adherencia
N
Distancia
con la pared
de hierro/mm
CADAcc.PrecioPedir
09067-10-106A62010101,5 3,57 €
09067-10-108A82010251,5 3,88 €
09067-10-110A10208452 4,47 €
09067-10-113A13206702,5 5,45 €
09067-10-116A162021503 6,99 €
09067-10-120A202552804 9,18 €
09067-10-125A253574505 18,33 €
09067-10-132A32404,57006 31,90 €

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma B

Más información

Planos

Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HTFuerza de
adherencia
N
Distancia
con la pared
de hierro/mm
CADAcc.PrecioPedir
09067-10-206B6M3205101,5 4,43 €
09067-10-208B8M3205251,5 4,76 €
09067-10-210B10M4207452 5,45 €
09067-10-213B13M4207702,5 6,39 €
09067-10-216B16M42581503 7,95 €
09067-10-220B20M62562804 10,22 €
09067-10-225B25M63584505 19,35 €
09067-10-232B32M64067006 32,94 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83