norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable
06507

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero inoxidable 1.4404.

Versión:Manivela de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06507 Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable 157 kB

Planos (vista completa)

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable con agujero de referencia

Más información

Planos

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada

Más información

Planos

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83