norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables
06326-01

Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
El talón cilíndrico y la forma cónica proporcionan a las empuñaduras cilíndricas un tacto optimizado y un buen agarre.
Con la empuñadura plegable se evitan los contornos molestos, lo que minimiza además el riesgo de lesiones.
Material:

Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.
Pasador de sujeción de acero para muelles o acero inoxidable 1.4310.
Muelle de compresión de acero para muelles o acero inoxidable 1.4568.

Versión:Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:La perforación D3 se utiliza como perforación de posicionamiento.Ventajas:Tacto optimizado y buen agarre
Evita los contornos molestos
Empuñaduras para volantes y manivelas
Distintos tamaños de la rosca
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06326-01 Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables 332 kB

Planos

Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
TamañoAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAcc.PrecioPedir
06326-01-104acero184,3M414132,514,53540474,5 14,78 €
06326-01-205acero2105,3M516163,5184449584,5 16,16 €
06326-01-306acero312,56,5M620204,522,55559,571,56 18,53 €
06326-01-408acero4169M825265,5297083986,5 21,28 €
06326-01-1104acero inoxidable184,3M414132,514,53540474,5 25,91 €
06326-01-1205acero inoxidable2105,3M516163,5184449584,5 28,45 €
06326-01-1306acero inoxidable312,56,5M620204,522,55559,571,56 32,63 €
06326-01-1408acero inoxidable4169M825265,5297083986,5 37,41 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83