norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio a presión.Versión:Concavidad y empuñadura de color negro o gris claro con recubrimiento de polvo semimate.Indicación:Gracias a su diseño moderno, las empuñaduras abatibles huecas se pueden utilizar allí donde se requieran empuñaduras sólidas y estéticas.
Las empuñaduras abatibles huecas con forma A poseen un mecanismo de bloqueo de empuñadura en posición de reposo y en posición de trabajo.
En las empuñaduras abatibles huecas con forma B, tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.
Montaje:En la misma sección de la carcasa se pueden montar las empuñaduras abatibles huecas, delante o detrás de la pared de la carcasa.Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillos avellanados M4
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06962 Empuñaduras huecas de aluminio abatibles 155 kB

Planos

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06962-07911811Anegro118489179691091301611011870,579500 38,40 €
06962-05018411Anegro18451805072170200161711847350500 38,40 €
06962-07911812Agris claro RAL 7035118489179691091301611011870,579500 38,40 €
06962-05018412Agris claro RAL 703518451805072170200161711847350500 38,40 €
06962-07911821Bnegro118489179691091301611011870,579500 43,86 €
06962-05018421Bnegro18451805072170200161711847350500 43,86 €
06962-07911822Bgris claro RAL 7035118489179691091301611011870,579500 43,86 €
06962-05018422Bgris claro RAL 703518451805072170200161711847350500 43,86 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83