norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Fundición de aluminio a presión.Versión:Concavidad y empuñadura de color negro o gris claro con recubrimiento de polvo semimate.Indicación:Gracias a su diseño moderno, las empuñaduras abatibles huecas se pueden utilizar allí donde se requieran empuñaduras sólidas y estéticas.
Las empuñaduras abatibles huecas con forma A poseen un mecanismo de bloqueo de empuñadura en posición de reposo y en posición de trabajo.
En las empuñaduras abatibles huecas con forma B, tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.
Montaje:En la misma sección de la carcasa se pueden montar las empuñaduras abatibles huecas, delante o detrás de la pared de la carcasa.Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillos avellanados M4
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06962-01 Empuñaduras huecas de aluminio abatibles 178 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles

Empuñaduras de aluminio abatibles, con enclavamiento

Más información

Planos

Empuñaduras de aluminio abatibles, con enclavamiento

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, retráctiles

Más información

Planos

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, retráctiles

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83