norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico
06956

Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tubo de unión de aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.

Versión:Tubo de unión de colores naturales, color negro anodizado o acero inoxidable rectificado.
Puntas de empuñadura negro mate.
Indicación:Alojamiento exacto del tubo sobre las puntas de plástico mediante empuñaduras de sujeción.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06956 Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico 118 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06956-088041aluminioanodizado natural8824M440100200 11,48 €
06956-096041aluminioanodizado natural9624M440108200 11,62 €
06956-120041aluminioanodizado natural12024M440132200 11,94 €
06956-128041aluminioanodizado natural12824M440140200 12,10 €
06956-160041aluminioanodizado natural16024M440172200 12,54 €
06956-180041aluminioanodizado natural18024M440192200 13,03 €
06956-088042aluminioanodizado negro8824M440100200 11,72 €
06956-096042aluminioanodizado negro9624M440108200 11,87 €
06956-120042aluminioanodizado negro12024M440132200 12,22 €
06956-128042aluminioanodizado negro12824M440140200 12,37 €
06956-160042aluminioanodizado negro16024M440172200 12,90 €
06956-180042aluminioanodizado negro18024M440192200 13,19 €
06956-088043acero inoxidablepulido8824M440100200 13,75 €
06956-096043acero inoxidablepulido9624M440108200 13,90 €
06956-120043acero inoxidablepulido12024M440132200 14,35 €
06956-128043acero inoxidablepulido12824M440140200 14,46 €
06956-160043acero inoxidablepulido16024M440172200 15,08 €
06956-180043acero inoxidablepulido18024M440192200 15,42 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83