norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo Bighand de aluminio con punta de empuñadura de plástico
06948-01

Empuñaduras de tubo Bighand de aluminio con punta de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de tubo Bighand recién diseñada permite una sujeción segura y cómoda gracias a su forma de empuñadura ovalada ergonómica y a los tamaños de tubo seleccionados. Impresiona por su diseño perdurable y elegante y se adapta de manera óptima al entorno mediante el diseño de color variable.Material:Tubo ovalado de aluminio.
Piezas finales de poliamida termoplástica.
Caperuzas protectoras de poliamida termoplástica.
Casquillos receptores de acero inoxidable.
Versión:Tubo ovalado en gris antracita con recubrimiento de polvo (brillante), anodizado negro (mate) y anodizado natural (mate.
Piezas finales gris antracita RAL 7021.
Caperuzas protectoras en gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, rojo tráfico RAL 3020, verde señal RAL 6032 y azul tráfico RAL 5017.
Indicación de pedido:Δ Añadir el código de color deseado en este espacio.Indicación:El material de fijación no está incluido en el volumen de suministro.
Para una retención segura y duradera se recomienda el tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y seguro de rosca.
Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 180 °C.
Montaje:La forma de construcción de los extremos está realizada de manera que sea posible la fijación de la empuñadura de tubo desde la parte de manejo o desde la parte trasera. Para ello están previstos tornillos de cabeza cilíndrica DIN con hexágono interior o tornillos hexagonales en el tamaño de la rosca M8. Después del montaje se pueden presionar las caperuzas protectoras con la mano. En las caperuzas protectoras hay ranuras en ambos lados para permitir un desmontaje sin destrucción con un destornillador. A petición:Distancia del eje "A" en longitudes especiales escalonadas.Accesorios:07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con seguro roscado
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Tornillos hexagonales DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Arandelas DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06948-01 Empuñaduras de tubo Bighand de aluminio con punta de empuñadura de plástico 535 kB

Planos

Empuñaduras de tubo Bighand de aluminio con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
tubo ovalado
Superficie
cuerpo
de base
Color
cubierta
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06948-01-1801gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702118039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-2001gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702120039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-2501gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702125039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-3001gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702130039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-3501gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702135039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-4001gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702140039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-5001gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702150039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-6001gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702160039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-1802gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200418039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-2002gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200420039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-2502gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200425039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-3002gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200430039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-3502gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200435039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-4002gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200440039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-5002gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200450039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-6002gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200460039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102118039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102120039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102125039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102130039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102135039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102140039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102150039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102160039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302018039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302020039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302025039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302030039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302035039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302040039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302050039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302060039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603218039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603220039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603225039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603230039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603235039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603240039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603250039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603260039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501718039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501720039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501725039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501730039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501735039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501740039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501750039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501760039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-180011negroanodizadogris antracita RAL 702118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200011negroanodizadogris antracita RAL 702120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250011negroanodizadogris antracita RAL 702125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300011negroanodizadogris antracita RAL 702130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350011negroanodizadogris antracita RAL 702135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400011negroanodizadogris antracita RAL 702140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500011negroanodizadogris antracita RAL 702150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600011negroanodizadogris antracita RAL 702160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-180012negroanodizadonaranja RAL 200418039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200012negroanodizadonaranja RAL 200420039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250012negroanodizadonaranja RAL 200425039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300012negroanodizadonaranja RAL 200430039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350012negroanodizadonaranja RAL 200435039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400012negroanodizadonaranja RAL 200440039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500012negroanodizadonaranja RAL 200450039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600012negroanodizadonaranja RAL 200460039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800116negroanodizadoamarillo colza RAL 102118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000116negroanodizadoamarillo colza RAL 102120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500116negroanodizadoamarillo colza RAL 102125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000116negroanodizadoamarillo colza RAL 102130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500116negroanodizadoamarillo colza RAL 102135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000116negroanodizadoamarillo colza RAL 102140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000116negroanodizadoamarillo colza RAL 102150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000116negroanodizadoamarillo colza RAL 102160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800184negroanodizadorojo tráfico RAL 302018039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000184negroanodizadorojo tráfico RAL 302020039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500184negroanodizadorojo tráfico RAL 302025039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000184negroanodizadorojo tráfico RAL 302030039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500184negroanodizadorojo tráfico RAL 302035039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000184negroanodizadorojo tráfico RAL 302040039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000184negroanodizadorojo tráfico RAL 302050039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000184negroanodizadorojo tráfico RAL 302060039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800186negroanodizadoverde señal RAL603218039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000186negroanodizadoverde señal RAL603220039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500186negroanodizadoverde señal RAL603225039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000186negroanodizadoverde señal RAL603230039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500186negroanodizadoverde señal RAL603235039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000186negroanodizadoverde señal RAL603240039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000186negroanodizadoverde señal RAL603250039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000186negroanodizadoverde señal RAL603260039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800187negroanodizadoazul RAL501718039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000187negroanodizadoazul RAL501720039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500187negroanodizadoazul RAL501725039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000187negroanodizadoazul RAL501730039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500187negroanodizadoazul RAL501735039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000187negroanodizadoazul RAL501740039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000187negroanodizadoazul RAL501750039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000187negroanodizadoazul RAL501760039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-180031naturalanodizadogris antracita RAL 702118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200031naturalanodizadogris antracita RAL 702120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250031naturalanodizadogris antracita RAL 702125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300031naturalanodizadogris antracita RAL 702130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350031naturalanodizadogris antracita RAL 702135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400031naturalanodizadogris antracita RAL 702140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500031naturalanodizadogris antracita RAL 702150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600031naturalanodizadogris antracita RAL 702160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-180032naturalanodizadonaranja RAL 200418039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200032naturalanodizadonaranja RAL 200420039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250032naturalanodizadonaranja RAL 200425039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300032naturalanodizadonaranja RAL 200430039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350032naturalanodizadonaranja RAL 200435039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400032naturalanodizadonaranja RAL 200440039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500032naturalanodizadonaranja RAL 200450039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600032naturalanodizadonaranja RAL 200460039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302018039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302020039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302025039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302030039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302035039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302040039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302050039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302060039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800386naturalanodizadoverde señal RAL603218039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000386naturalanodizadoverde señal RAL603220039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500386naturalanodizadoverde señal RAL603225039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000386naturalanodizadoverde señal RAL603230039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500386naturalanodizadoverde señal RAL603235039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000386naturalanodizadoverde señal RAL603240039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000386naturalanodizadoverde señal RAL603250039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000386naturalanodizadoverde señal RAL603260039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800387naturalanodizadoazul RAL501718039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000387naturalanodizadoazul RAL501720039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500387naturalanodizadoazul RAL501725039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000387naturalanodizadoazul RAL501730039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500387naturalanodizadoazul RAL501735039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000387naturalanodizadoazul RAL501740039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000387naturalanodizadoazul RAL501750039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000387naturalanodizadoazul RAL501760039,2875,5633,41000 34,63 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83