norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de la máquina convence por su combinación de un exterior de gran solidez, una elevada estabilidad y, además, un ligereza extrema. El patentado sistema de fijación permite el montaje desde la parte trasera – no se ven tornillos en la parte delantera. La empuñadura tiene una superficie de fácil limpieza y resistente al desgaste, que se adapta óptimamente a su entorno.Material:Tubo ovalado de aluminio EN AW-6060.
Casquillo roscado de acero.
Versión:De colores naturales anodizados o con recubrimiento de polvo negro, rojo rubí RAL 3003 o rojo tráfico RAL 3020
Indicación:El material de fijación no está incluido en el volumen de suministro. Para una retención segura y duradera se recomiendan los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior y seguro de rosca.Montaje:La fijación de la empuñadura de la máquina es posible desde el dorso. Para ello están previstos tornillos de cabeza cilíndrica DIN con hexágono interior o tornillos hexagonales en el tamaño de la rosca M8.Ventajas:Aspecto robusto y peso a la vez ligero.
Diseño atemporal y elegante.
Forma ergonómica de la empuñadura.
Sistema de sujeción patentado para el montaje en el dorso.
Accesorios:07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Tornillos hexagonales DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06938-02 Empuñaduras de tubo de aluminio ovaladas 323 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio ovaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
A

BDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06938-02-250083naturalanodizado25034M862296,41000 26,92 €
06938-02-300083naturalanodizado30034M862346,41000 28,61 €
06938-02-400083naturalanodizado40034M862446,41000 31,06 €
06938-02-500083naturalanodizado50034M862546,41000 35,35 €
06938-02-250081negrorecubierto en polvo25034M862296,41000 26,92 €
06938-02-300081negrorecubierto en polvo30034M862346,41000 28,61 €
06938-02-400081negrorecubierto en polvo40034M862446,41000 31,06 €
06938-02-500081negrorecubierto en polvo50034M862546,41000 35,35 €
06938-02-2500827rojo rubí RAL 3003recubierto en polvo25034M862296,41000 26,92 €
06938-02-3000827rojo rubí RAL 3003recubierto en polvo30034M862346,41000 28,61 €
06938-02-4000827rojo rubí RAL 3003recubierto en polvo40034M862446,41000 31,06 €
06938-02-5000827rojo rubí RAL 3003recubierto en polvo50034M862546,41000 35,35 €
06938-02-2500884rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo25034M862296,41000 26,92 €
06938-02-3000884rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo30034M862346,41000 28,61 €
06938-02-4000884rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo40034M862446,41000 31,06 €
06938-02-5000884rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo50034M862546,41000 35,35 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83