norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico, diagonal
06928

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo de unión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Versión:Tubo de unión de brillo mate anodizado.
Puntas de empuñadura de color negro.
Indicación:Empuñaduras de tubo en diagonal con moderno diseño industrial. Alojamiento exacto del tubo sobre el pivote de plástico a través de las empuñaduras de sujeción.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06928 Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico, diagonal 97 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico, diagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

BB1DHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06928-21500611503730X1,5M660165800 21,61 €
06928-22000612003730X1,5M660215800 23,06 €
06928-22500612503730X1,5M660265800 24,48 €
06928-23000613003730X1,5M660315800 25,90 €
06928-23500613503730X1,5M660365800 27,32 €
06928-24000614003730X1,5M660415800 28,81 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83