norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico
06927

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Casquillo de sujeción de acero inoxidable.
Versión:Puente de conexión de color natural o negro anodizado.
Puntas de empuñadura de color aluminio o negro.
Indicación:Empuñaduras de perfil ovalado acoplables. Versión con puntas de plástico y empuñadura ovalada de aluminio.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06927 Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico 95,4 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Color
del componente
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06927-1200081naturalcolor aluminio20036M8652201000 32,53 €
06927-1250081naturalcolor aluminio25036M8652701000 34,63 €
06927-1300081naturalcolor aluminio30036M8653201000 36,74 €
06927-1400081naturalcolor aluminio40036M8654201000 40,91 €
06927-1500081naturalcolor aluminio50036M8655201000 45,10 €
06927-1200082naturalnegro20036M8652201000 29,62 €
06927-1250082naturalnegro25036M8652701000 31,72 €
06927-1300082naturalnegro30036M8653201000 33,91 €
06927-1400082naturalnegro40036M8654201000 38,20 €
06927-1500082naturalnegro50036M8655201000 42,46 €
06927-1200083negronegro20036M8652201000 30,29 €
06927-1250083negronegro25036M8652701000 32,45 €
06927-1300083negronegro30036M8653201000 34,59 €
06927-1400083negronegro40036M8654201000 38,97 €
06927-1500083negronegro50036M8655201000 43,30 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83