norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Cuartos de vuelta

En general, los cuartos de vuelta sirven como elementos de cierre para puertas, compuertas, tapas o armarios. En el sector industrial se suelen utilizar en puertas de máquinas o de armarios. Pero los cuartos de vuelta se emplean también en vehículos de montaje y logística, ya que, no solo tienen una funcion de cierre seguro, sino también una construcción muy robusta.
El surtido de productos de norelem incluye cuartos de vuelta en las más diversas versiones. Desde cuartos de vuelta en versión pequeña y más larga, hasta cuartos de vuelta con empuñaduras de distintas formas (en T o en L), prácticamente cubren todo el espectro de utilizaciones. Con respecto al material, los usuarios pueden elegir para los cuartos de vuelta entre la versión de acero y la de acero inoxidable.
Especialmente en las áreas estériles, donde rigen unas estrictas reglas de higiene, norelem ofrece un cuarto de vuelta de acero inoxidable que está protegido del agua y el polvo según IP69K. Gracias a su forma especial es sumamente resistente tanto a la suciedad como a los productos limpiadores.