norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción hexagonal variables
04432

Dispositivos de sujeción hexagonal variables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9.
Dispositivo de sujeción hexagonal de acero de cementación.
Versión:Tornillo excéntrico bruñido.
Dispositivo de sujeción hexagonal endurecido y bruñido.
Indicación:Con los dispositivos de sujeción hexagonal variables, los gastos derivados de los sistemas de sujeción se reducen al mínimo. El rango de sujeción se puede modificar hasta 17 mm sin necesidad de desplazar perforaciones. Esto se debe al giro sencillo del hexágono variable.
A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04432 Dispositivos de sujeción hexagonal variables 160 kB

Planos

Dispositivos de sujeción hexagonal variables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

Distancia A
en canto n.º
DHH1S
(Recorrido
excéntrico)
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
04432-09Aliso1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 79,71 €
04432-10Aliso7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 88,27 €
04432-11Aliso13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 97,32 €
04432-13Bdentado1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 86,50 €
04432-14Bdentado7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 93,66 €
04432-15Bdentado13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 104,82 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83