norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción lateral de acero
con punta de sujeción
04580

Dispositivos de sujeción lateral de acero con punta de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:El dispositivo mecánico de sujeción lateral sin efecto de tracción hacia abajo se puede utilizar como elemento tanto de sujeción como de tope.

Los tornillos de fijación ISO 4014 (10.9) y las tuercas para ranuras en T DIN 508 están incluidos en el volumen de suministro.
Ventajas:- Dimensiones compactas
- Posibilidad de uso horizontal y vertical
- Tornillo de presión intercambiable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04580 Dispositivos de sujeción lateral de acero con punta de sujeción 170 kB

Planos

Dispositivos de sujeción lateral de acero
con punta de sujeción

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83