norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tope fijo con inserción de agarre para sistema de sujeción de tracción hacia abajo
04486-01

Tope fijo con inserción de agarre para sistema de sujeción de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Tope fijo con inserción de agarre para el premecanizado de sujeciones directas, así como para el mecanizado de piezas brutas.Material:Acero.Versión:Cuerpo base bruñido.
Inserción de agarre endurecida.
Indicación:El tope fijo con inserción de agarre se utiliza como contrapieza para el elemento de sujeción con inserción de agarre 04486. La estructura extraordinariamente estable y el diseño compacto convierten a este tope fijo en un elemento ideal para el premecanizado de una sujeción directa (OP10) con el sistema de sujeción modular de 5 ejes, así como para la sujeción de piezas brutas de cualquier tipo de placas u otras piezas de trabajo.

Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.

Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.

Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.
Ventajas:- Ajuste horizontal.
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo.
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción.
Accesorios:- Pies de posicionamiento 02040.
- Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo 04486-04.
- Anillos adaptadores 04486-05.
Volumen de suministro1 ud. tope fijo con inserción de agarre.
1 ud. pie de posicionamiento 02040-2081.
Indicación sobre el dibujo:
1) Atención: ¡Peligro de deformación!
¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 04486-01_Datasheet_32802_Tope_fijo_con_inserci_n_de_agarre_para_sistema_de_sujeci_n_de_tracci_n_hacia_abajo--es 319 kB

Planos

Tope fijo con inserción de agarre para sistema de sujeción de tracción hacia abajo

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83