norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Arandela de acero inoxidable para palanca excéntrica
04234-90

Arandela de acero inoxidable para palanca excéntrica

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La arandela de apoyo se puede instalar entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.Material:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 04234-90_Datasheet_32467_Arandela_de_acero_inoxidable_para_palanca_exc_ntrica--es 422 kB

Planos

Arandela de acero inoxidable para palanca excéntrica

Selección/filtro de artículos

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero

04232

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-10

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232-12

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-14

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-16

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83