norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Regletas de enchufes en carcasa de aluminio
82001

Regletas de enchufes en carcasa de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa: aluminio.
Puntas esféricas: plástico PA, reforzado con fibra de carbono.
Inserciones de enchufe: plástico PA.
Enchufes USB: plástico ABS.
Interruptor: plástico ABS/PA.
Versión:Carcasa: color natural anodizado (versión ESD negro anodizado).
Puntas esféricas: negro.
Inserciones de enchufe: negro.
Enchufes USB: negro.
Interruptor: azul, permite iluminación (versión ESD naranja, permite iluminación).
Indicación:Regleta de enchufes de robusta calidad industrial para la alimentación eléctrica del puesto de trabajo. Los enchufes están integrados en el perfil de aluminio con una ranura 8 de tipo I en el dorso. Mediante la ranura y con los accesorios disponibles por separado se puede realizar una fijación en la ranura del perfil y sobre los elementos de superficie.

Las regletas de enchufes tienen una entrada y una salida de corriente. Estas últimas están integradas delante en las puntas esféricas y, en función de la versión, se pueden conmutar mediante un interruptor de conexión y desconexión con luz. La conexión a la alimentación eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado. Con un acople de unión o un cable de conexión se pueden conectar varias regletas de enchufes, directamente o con distancia entre sí (encadenamiento de 6 regletas de enchufes como máx., longitud de cable de 8 m como máx. para el cable de red y de conexión. Potencia de conexión máx. de 3500 vatios). En la salida de corriente se pueden conectar varias regletas de enchufe o luces LED.

La regleta de enchufes también está disponible con un módulo con dos enchufes USB. Mediante las ranuras de carga USB con SMART-IC se pueden utilizar y cargar tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos móviles.
Rango de temperatura:De 0°C a +40°C.Accesorios:80161 Cable de red.
80161-05 Cable de conexión.
80161-10 Acoplamientos de conexión.
80161-49 Caperuzas protectoras.
07075-01 Tuerca corredera en ranura, conector directo.
07075-02 Tuerca corredera en ranura, conector de perfil.
10242-01 Escuadra de acero.
10905 Placas de conector.
Indicación sobre el dibujo:
1) Lado de entrada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 82001 Regletas de enchufes en carcasa de aluminio 277 kB

Planos (vista completa)

Regletas de enchufes en carcasa de aluminio

Regletas de enchufes en carcasa de aluminio, forma A

Más información

Planos

Regletas de enchufes en carcasa de aluminio, forma A

Selección/filtro de artículos

Regletas de enchufes en carcasa de aluminio, forma B

Más información

Planos

Regletas de enchufes en carcasa de aluminio, forma B

Selección/filtro de artículos

Regletas de enchufes en carcasa de aluminio, forma C

Más información

Planos

Regletas de enchufes en carcasa de aluminio, forma C

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83