norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Novedad en la gama de norelem: los amortiguadores giratorios

Volver
Movimientos suaves con los amortiguadores giratorios de norelem
Los amortiguadores giratorios son una novedad en la gama de norelem. Estos elementos de máquina exentos de mantenimiento y listos para su instalación ayudan a frenar y amortiguar de forma controlada los movimientos giratorios o lineales.
Amortiguador de giro de acero con giro a la derecha, con giro a la izquierda o con giro a ambos lados
Amortiguador de giro de acero con giro a la derecha, con giro a la izquierda o con giro a ambos lados

Ir a los productos:

Resultan muy útiles, por ejemplo, en las cubiertas, compartimentos y cajones no muy grandes. Los amortiguadoras giratorios reducen, por un lado, el desgaste y aumenta, por el otro, el valor de los componentes. Por eso estos elementos no solo se utilizan en la fabricación de máquinas e instalaciones, sino también en la industria del mueble. Los amortiguadores giratorios también tienen una acreditada aptitud de uso en los carros lineales, los cilindros neumáticos y en los sistemas de transporte.

El cuerpo exterior de los amortiguadores giratorios de norelem está hecho de acero cincado, la varilla de alojamiento está hecha de plástico.
Estas piezas estándar se comercializan de dos formas:
La forma A tiene la varilla de alojamiento redonda y la amortiguación se puede elegir con giro hacia derecha o hacia la izquierda.
La forma B tiene la varilla de alojamiento rectangular y el amortiguador giratorio frena el movimiento en ambos sentidos.
Cuando, con amortiguación en un sentido, se utilizan dos amortiguadores giratorios, hay que instalar un modelo con giro hacia la izquierda y otro con giro a la derecha.
Cuando se instalan dos modelos que giran en el mismo sentido, se obtiene el efecto de un amortiguador hacia ambos lados.
Los amortiguadores giratorios están disponibles en dos tamaños y con momentos de torsión de 1 Nm a 8 Nm.
El número máximo de revoluciones es de 50 rpm. La frecuencia de ciclo máxima es de 12/min, en que una frecuencia de ciclo corresponde a una vuelta de 360° hacia la izquierda y otra hacia la derecha.