norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Brida de centrado

Volver
Test

Brida de centrado

Las bridas de centrado de norelem se prestan especialmente para aplicaciones en perforaciones escalonadas. Estos huecos se encuentran por ej. en los casquillos, acoplamientos, adaptadores o, también, en las piezas de ajuste. En general, las bridas de centrado se encargan no solo de centrar, sino también de sujetar las piezas de trabajo en la perforación. Las bridas de centrado, también llamadas bridas de sujeción interiores, tienen una gran carrera y se manejan fácilmente con una llave Allen corriente. La precisión del centrado se puede aumentar aún más fijando la brida en la perforación mediante un perno de centrado.
El surtido de productos abarca un rango de sujeción de 12 mm a 102,5 mm (diámetro). Además, norelem ofrece bridas de centrado en las más diversas versiones:

- Bridas de centrado con bolas

- Bridas de centrado con hexágono

- Bridas de centrado redondas

- Bridas de centrado con rosca interior

- Bridas de centrado con rosca exterior

Directamente a la tienda