norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Tuerca de ajuste

Volver
Test

Tuerca de ajuste

Con una tuerca de ajuste se puede, por ejemplo, fijar sin problemas la posición exacta de un husillo. El requisito para ello es que la tuerca de ajuste permanezca en su lugar con una vuelta del husillo. Dos tuercas redondas o piezas de rosca enroscadas una contra otra permiten fijar la ubicación deseada. Mantienen una unión elástica entre sí y, solo puede girarse mediante un pasador insertado en el orificio correspondiente.
La gama de productos de norelem abarca 13 versiones diferentes de tuercas de ajuste.

Directamente a la tienda