norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Perno enchufable con seguridad para enclavamiento

Volver
Test

Perno enchufable con fiador abatible

Los pernos enchufables con fiador abatible de norelem se prestan especialmente para los procesos de enclavamiento en la construcción de máquinas y dispositivos. Sirven para fijar piezas móviles y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla. Pero los pernos enchufables con fiador abatible son también una buena opción para unir permanentemente dos piezas.
El perno, en su extremo inferior, tiene un fiador abatible que sirve de seguro en la unión de dos piezas. El amplio fiador abatible se puede colocar en dos posiciones gracias a una ranura fresada central.
La gama de productos de norelem abarca, además de pernos enchufables con fiador abatible, también pernos enchufables en versión estándar y pernos enchufables con ojo de llave.

Directamente a la tienda