Aceite universal Ballistol con calidad para alimentos
97930

Aceite universal Ballistol con calidad para alimentos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Aceite universal Ballistol con calidad para alimentos
  • Aceite universal Ballistol con calidad para alimentos
DescripciónIndicación:El uso de aceite universal Ballistol está permitido en la industria alimentaria para piezas de contacto. Todos los componentes del Ballistol son biodegradables e inocuos para el medio ambiente. Es hipoalergénico y completamente inocuo en caso de ingestión accidental. Se suministra en bote pulverizador sin FCKW. Información general:

El aceite universal Ballistol es un aceite especial de alta calidad que actúa como protección contra la oxidación, aceite lubricante, producto de limpieza y cuidados de alta resiliencia y capacidad de desinfección, todo en uno.

Aplicación:
El aceite universal se utiliza en muchos ámbitos, como en la fabricación de máquinas y herramientas, en la producción y el mantenimiento de equipos de precisión, en balanzas y en mecánica de precisión.
Debido a su alta calidad farmacéutica, es excelente en el ámbito del procesamiento de alimentos.
Se utiliza mucho en centros artesanales, industrias, agricultura, hogar, jardín, automóviles, pesca, caza y tiro deportivos, para el mantenimiento de metal, madera, plástico, cuero, goma, piel y mucho más.

Ventajas:
Debido a su baja tensión superficial y a su enorme resiliencia, penetra hasta en los ángulos y fisuras más estrechos.
Ballistol forma una película protectora alcalina sobre el metal, neutraliza el sudor de las manos y otros residuos ácidos corrosivos y, por tanto, protege contra la corrosión.
Su base está compuesta de aceite blanco puro medicinal. Es resistente al envejecimiento y tampoco se resinifica con los años.

Almacenamiento:
Los embalajes herméticamente cerrados se conservan ilimitadamente.

DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 97930 Aceite universal Ballistol con calidad para alimentos 234 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

EmbalajeCADAccesoriosPrecioPedir
97930-100200Bote pulverizador de 200 ml 7.67 €
97930-100400Bote pulverizador de 400 ml 11.79 €
97930-205000Bidón para 5 litros de líquido 116.28 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83