Pasta de cobre sin plomo Klüber
97903

Pasta de cobre sin plomo Klüber

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pasta de cobre sin plomo Klüber
  • Pasta de cobre sin plomo Klüber
DescripciónInformación general:

La pasta de cobre WOLFRACOAT C es una pasta metálica para temperaturas de hasta 1200 °C.

Aplicación:
Eficacia probada como pasta de montaje, de separación, lubricante y para tornillos, para cojinetes de deslizamiento y superficies de contacto, cadenas, apoyos de cilindros, para núcleos y eyectores en fundiciones, o en máquinas para colar a presión, sistemas de escape de máquinas motrices de combustión y plantas de hornos.

Ventajas:
A más de 200 °C, el aceite base sintético se evapora. Se forma paulatinamente una capa metálica lubricante seca.
Buena lubricación para puntos de fricción de deslizamiento y de rodamiento, buena retirada y lubricación de conexiones no positivas con fricción estática y dinámica; deslizamiento mejorado para facilitar la aplicación de ajustes prensados y ajustes de paso, así como el desmontaje sin complicaciones a la hora de retirar conexiones no positivas.

DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 97903 Pasta de cobre sin plomo Klüber 165 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

EmbalajeTemperatura de usoClase NLGICADAccesoriosPrecioPedir
97903-06060 g TubeDe -30 °C a 1200 °C, transformable en lubricación en seco por encima de 200 °C2 0.00 €
97903-400400 ml SprayDe -30 °C a 1200 °C, transformable en lubricación en seco por encima de 200 °C2 0.00 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83