Producto para retener tornillos LOCTITE
97990

Producto para retener tornillos LOCTITE

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Producto para retener tornillos LOCTITE
  • Producto para retener tornillos LOCTITE
  • Producto para retener tornillos LOCTITE
DescripciónIndicación:El dispositivo de retención de tornillos LOCTITE de resistencia media, 97990-243... cuenta con la recomendación KTW de la Oficina federal de sanidad en el área de juntas D2 debido a la comprobación realizada por el centro de investigación DVGW: adecuado para el ámbito alimentario y de agua potable.

* Valores según ISO 10964.
Información general:

Aplicación en todas las uniones por tornillos. Se aplica en estado líquido y se endurece en la rosca tras el enroscado con ausencia de aire y mediante el contacto con metal.

Dispositivo de retención de tornillos LOCTITE de baja resistencia, 97990-222...
Para asegurar tornillos de ajuste hasta un tamaño de rosca M20. Incluso las piezas con una alta relación longitud-diámetro se pueden volver a desmontar. Protege contra la corrosión. Buena resistencia a las vibraciones. Facilidad de desmontaje y ajuste.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C.

Dispositivo de retención de tornillos LOCTITE de resistencia media, 97990-243...
Como seguro y junta para conexiones roscadas, rosca estándar hasta M20, rosca fina hasta M36. También se endurece sobre superficies ligeramente lubricadas. Resistente contra la expansión de vibraciones. Desmontable con una herramienta normal.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C. Recomendación KTW.

Dispositivo de retención de tornillos LOCTITE, resistente a altas temperaturas, 97990-2720050
Seguro firme de conexiones roscadas para tamaños de rosca hasta M36. Resistente a altas temperaturas hasta 200 °C. Se aplica cómodamente gracias a su componente tixotrópico.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +200 °C.

Dispositivo de retención de tornillos LOCTITE capilar, 97990-290...
Asegura y sella gracias a su efecto capilar en aplicaciones posteriores, p. ej. en roscas que ya se han tensado o en caso de porosidad y fisuras. Protege los tornillos premontados contra vibraciones y pérdidas de sujeción. Para conexiones hasta M8.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +155 °C.

Dispositivo de retención de tornillos LOCTITE de alta resistencia, 97990-2701...
Como seguro y junta de alta resistencia para conexiones roscadas hasta M20 que ya no se pueden aflojar con normalidad. Resistente contra la expansión de vibraciones bajo cargas dinámicas elevadas. El producto también es adecuado para conexiones de ensamblado de alta resistencia. Solo se puede desmontar tras calentarse a 300 °C.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EmbalajeN.º de identificación
interno
Sistema de
endurecimiento
Viscosidad
m Pa · s
Destreza
min
Dureza
final
h
Resistencia
al cizallamiento
N/mm²
Par inicial
de arranque
Nm
Tamaño de
la rosca
CADAccesoriosPrecioPedir
97990-2220010Botella de 10 ml222Anaeróbico90-18015123-98-20≤M20 11.10 €
97990-2220050Botella de 50 ml222Anaeróbico90-18015123-98-20≤M20 42.03 €
97990-2430010Botella de 10 ml243Anaeróbico250-50012126-1414-34≤M20 13.92 €
97990-2430050Botella de 50 ml243Anaeróbico250-50012126-1414-34≤M20 52.51 €
97990-2720050Botella de 50 ml272Anaeróbico~2000301218-3018-28*≤M36 48.09 €
97990-2900010Botella de 10 ml290Anaeróbico10-3020126-2015-45≤M8 13.92 €
97990-2900050Botella de 50 ml290Anaeróbico10-3020126-2015-45≤M8 52.51 €
97990-2701010Botella de 10 ml2701Anaeróbico350-700101211-2025-54≤M20 13.92 €
97990-2701050Botella de 50 ml2701Anaeróbico350-700101211-2025-54≤M20 52.51 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83