Empaquetadura roscada LOCTITE
97990

Empaquetadura roscada LOCTITE

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Empaquetadura roscada LOCTITE
  • Empaquetadura roscada LOCTITE
  • Empaquetadura roscada LOCTITE
DescripciónIndicación:El sellador para plástico LOCTITE, 97990-5331100 cuenta con la recomendación KTW de la Oficina federal de sanidad en el área de junta D2 debido a la comprobación realizada por el centro de investigación DVGW: adecuado para el ámbito alimentario y de agua potable.Información general:

El líquido sellante para roscas sustituye cáñamo, pastas y bandas de PTFE.
Las piezas se pueden reajustar inmediatamente después del ensamblado.

Líquido sellante LOCTITE para roscas de tubo, 97990-511...
Para roscas de hasta R2" máx. El producto está autorizado por la DVGW con el n.º 86.01 e 125 (según DIN 30 661) para el sellado de conexiones roscadas en grifería y aparatos de gas.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C.

Líquido sellante LOCTITE para roscas de tubo, baja resistencia, 97990-577...
Para roscas de hasta R3" máx. Homologación BAM para el uso en un rango de oxígeno hasta 15 bar y +60 °C. Área de aplicación: p. ej. para reparaciones, dada la gran facilidad de desmontaje con una herramienta normal.
Resistente a la temperatura de -55 °C a +150 °C.

Sellador para plástico LOCTITE, 97990-5331100
Elasticidad permanente para roscas de plástico y combinaciones de metal/metal y de plástico/metal. Recomendación KTW.
Resistente a la temperatura de -60 °C a +150 °C.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EmbalajeN.º de identificación
interno
Sistema de
endurecimiento
Viscosidad
m Pa · s
Destreza

Dureza
final
h
Par inicial
de arranque
Nm
Tamaño de
la rosca
CADAccesoriosPrecioPedir
97990-5110050Botella de 50 ml511Anaeróbico3000-6000025 min125-15≤R2 23.99 €
97990-5110250Tubo de 250 ml511Anaeróbico3000-6000025 min125-15≤R2 112.73 €
97990-5770050Botella de 50 ml577Anaeróbico4500-900030 min249-25≤R3 28.67 €
97990-5770250Tubo de 250 ml577Anaeróbico4500-900030 min249-25≤R3 120.19 €
97990-5331100Tubo de 100 ml5331Humedad del aire40000Inmediatamente124,5≤R3 20.24 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83