Descripción del artículo/Imágenes del producto

Manguera de refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Manguera de refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Manguera de refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Manguera de refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Manguera de refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Manguera de refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Manguera de refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Manguera de refrigerante LOC-LINE® Flexi
DescripciónMaterial:Poliacetal (POM).Versión:Manguera articulada de color azul o negro.
Accesorios de color naranja.
Indicación:Mangueira articulada flexível para a condução ou aspiração de líquidos, bem como aspiração de poeira, vapor e fumaça. Pode ser prolongada ou encurtada conforme desejado. O material é resistente contra a maioria das substâncias químicas e solventes. Não conduz energia elétrica, portanto adequada também para a utilização em máquinas de eletroerosão.

Regulagem precisa, estável sob vibrações e pressão, mantém-se na posição colocada. Pode ser combinada com injetores, uniões roscadas, bifurcações, peças em T, redutores, extensores, etc.

Presión de servicio recomendada hasta 4 bar.
Caudal de líquido en circulación de 950 l/m (1/4“) o 1800 l/m (1/2“).
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 96200 Manguera de refrigerante LOC-LINE® Flexi 2 MB

Planos

Manguera de refrigerante LOC-LINE® Flexi

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagen

TamañoDenominación del artículo

AplicaciónCADAccesoriosPrecioPedir
96200-14001411/4“MANGUERA ARTICULADA TA.1/4, AZUL 4.69 €
96200-14001421/4“MANGUERA ARTICULADA TA.1/4, NEGRO 4.69 €
96200-14150011/4“MANGUERA ARTICULADA TA.1/4, AZUL 496.63 €
96200-14150021/4“MANGUERA ARTICULADA TA.1/4, NEGRO 496.63 €
96200-14011/4“BOQUILLA REDONDA TA.1/4 D=1,5Las boquillas circulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 1.64 €
96200-14021/4“BOQUILLA REDONDA TA.1/4 D=3Las boquillas circulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 1.64 €
96200-14031/4“BOQUILLA REDONDA TA.1/4 D=6Las boquillas circulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 1.64 €
96200-14041/4“BOQUILLA PLANA CHORRO ANCHO TA.1/4Las boquillas planas proporcionan un chorro plano
y cubren una superficie amplia.
 4.26 €
96200-14051/4“BOQUILLA PLANA TA.1/4 12X1Las boquillas planas proporcionan un chorro con sección transversal estable. 2.79 €
96200-14061/4“BOQUILLA PLANA TA.1/4 12X1,5Las boquillas planas proporcionan un chorro con sección transversal estable. 2.79 €
96200-14071/4“BOQUILLA PLANA TA.1/4, DE 5 AGUJEROSLas boquillas planas proporcionan varios chorros individuales paralelos. 2.79 €
96200-14081/4“BOQUILLA PLANA TA.1/4, DE 7 AGUJEROSLas boquillas planas proporcionan varios chorros individuales paralelos. 2.79 €
96200-14091/4“BOQUILLA RECTIFICADORA TA.1/4 B=25La boquilla rectificadora proporciona un chorro recto y
concentrado que no se desvía de su curso.
 4.27 €
96200-14101/4“BOQUILLA PLANA CON ARTICULACIÓN ESFÉRICA TA.1/4, DE 16 AGUJEROSLas boquillas planas proporcionan varios
chorros individuales paralelos. La boquilla es pivotante 40°.
 7.92 €
96200-14111/4“BOQUILLA PLANA CON ARTICULACIÓN ESFÉRICA TA.1/4, DE 16 AGUJEROSLas boquillas planas proporcionan varios
chorros individuales paralelos. La boquilla es pivotante 40°.
 7.92 €
96200-14121/4“BOQUILLA PLANA CON ARTICULACIÓN ESFÉRICA TA.1/4, DE 20 AGUJEROSLas boquillas planas proporcionan varios
chorros individuales paralelos. La boquilla es pivotante 40°.
 8.50 €
96200-14131/4“BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/4Las boquillas angulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 2.44 €
96200-14141/4“BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/4Las boquillas angulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 2.44 €
96200-14151/4“BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/4Las boquillas angulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 2.44 €
96200-14161/4“BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/4, DE 6 AGUJEROSLas boquillas angulares proporcionan varios chorros individuales paralelos. 4.27 €
96200-14171/4“RACOR DE EMPALME NPT 1/8\Adaptador con bola por un lado y rosca exterior por el otro. 1.64 €
96200-14181/4“RACOR DE EMPALME NPT 1/4\Adaptador con bola por un lado y rosca exterior por el otro. 1.64 €
96200-14191/4“DISTRIBUIDOR TA.1/4De un conducto pueden partir dos mangueras. 4.26 €
96200-14201/4“DISTRIBUIDOR TA.1/4De un conducto pueden partir dos mangueras en un ángulo de 90º.
El ojete permite la fijación en la máquina.
 4.88 €
96200-14211/4“PIEZA DE UNIÓN TA.1/4Estas piezas en ángulo se utilizan en lugares con curvas estrechas. 3.99 €
96200-14221/4“ACOPLAMIENTO TA.1/4Las piezas de acoplamiento tienen una teja en los dos extremos.
Aquí se puede conectar, por ejemplo, un racor de empalme.
 1.89 €
96200-14231/4“ADAPTADOR TA.1/4 D=1/8Adaptador con teja por un lado y rosca interior por el otro. 2.20 €
96200-14241/4“EXTENSIÓN TA.1/4 L=95Las prolongaciones pueden servir para puentear
tramos largos, especialmente, horizontales.
 3.86 €
96200-14251/4“TUBO ACODADO 90° TA.1/4Estos codos flexibles se utilizan en lugares con curvas. 4.07 €
96200-14261/4“SISTEMA ANULAR TA.1/4Sistema anular con orificios de lavado laterales. 39.47 €
96200-14271/4“ANILLO DE SUJECIÓN CON TORNILLOS TA.1/4Con los anillos de sujeción se pueden evitar torsiones o
cambios de posición en caso de alta presión.
 2.73 €
96200-14281/4“VÁLVULA DE RETENCIÓN TA.1/4Evita el goteo del conducto de manguera. 9.60 €
96200-14291/4“LLAVE DE PASO ROSCA EXTERIOR TA.1/4, NPT 1/4\";;ROBINET MÂLE FILETAGE TA.1/4, NPT 1/4;;;RUBINETTO D'ARRESTO FILETTATURA ESTERNA;Para regular y cortar el caudal de líquido en circulación.
Regulación continua mediante un giro de 90°.
 9.60 €
96200-14301/4“LLAVE DE PASO ROSCA INTERIOR TA.1/4, NPT 1/4\";;ROBINET MÂLE TARAUDAGE TA.1/4, NPT 1/4;;;RUBINETTO D'ARRESTO FILETTATURA INTERNA;Para regular y cortar el caudal de líquido en circulación.
Regulación continua mediante un giro de 90°.
 9.60 €
96200-14311/4“LLAVE DE PASO CON CONEXIÓN DE SEGMENTO TA.1/4Para regular y cortar el caudal de líquido en circulación.
Regulación continua mediante un giro de 90°.
 9.60 €
96200-14991/4“HERRAMIENTA DE MONTAJE TA.1/4Para montar los elementos de manguera articulada. 24.81 €
96200-12001411/2“MANGUERA ARTICULADA TA.1/2, AZUL 5.34 €
96200-12001421/2“MANGUERA ARTICULADA TA.1/2, NEGRO 5.34 €
96200-12150011/2“MANGUERA ARTICULADA TA.1/2, AZUL 613.20 €
96200-12150021/2“MANGUERA ARTICULADA TA.1/2, NEGRO 613.20 €
96200-12011/2“BOQUILLA REDONDA TA.1/2 D=6Las boquillas circulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 2.01 €
96200-12021/2“BOQUILLA REDONDA TA.1/2 D=9Las boquillas circulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 2.01 €
96200-12031/2“BOQUILLA REDONDA TA.1/2 D=12Las boquillas circulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 2.01 €
96200-12041/2“BOQUILLA PLANA CHORRO ANCHO TA.1/2Las boquillas planas proporcionan un chorro plano y cubren una superficie amplia. 4.98 €
96200-12051/2“BOQUILLA PLANA CHORRO ANCHO TA.1/2Os bicos achatados proporcionam um jato plano e largo, cobrindo uma ampla área.
 5.60 €
96200-12061/2“BOQUILLA PLANA TA.1/2 18X2Las boquillas planas proporcionan un chorro con sección transversal estable. 3.19 €
96200-12071/2“BOQUILLA PLANA TA.1/2 18X3,2Las boquillas planas proporcionan un chorro con sección transversal estable. 3.19 €
96200-12081/2“BOQUILLA PLANA TA.1/2, DE 5 AGUJEROSLas boquillas planas proporcionan varios chorros individuales paralelos. 3.19 €
96200-12091/2“BOQUILLA PLANA TA.1/2, DE 7 AGUJEROSLas boquillas planas proporcionan varios chorros individuales paralelos. 3.19 €
96200-12101/2“BOQUILLA RECTIFICADORA TA.1/2 B=32La boquilla rectificadora proporciona un chorro recto
y conc. que no se desvía de su curso.
 4.95 €
96200-12111/2“BOQUILLA RECTIFICADORA TA.1/2 B=42La boquilla rectificadora proporciona un chorro recto
y conc. que no se desvía de su curso.
 5.72 €
96200-12121/2“BOQUILLA PLANA CON ARTICULACIÓN ESFÉRICA TA.1/2, DE 20 AGUJEROSLas boquillas planas proporcionan varios chorros ind.paralelos. La boquilla es pivotante 40°. 8.81 €
96200-12131/2“BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/2Las boquillas angulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 2.77 €
96200-12141/2“BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/2Las boquillas angulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 2.77 €
96200-12151/2“BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/2Las boquillas angulares proporcionan un chorro en forma de puntos. 2.77 €
96200-12161/2“BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/2, DE 8 AGUJEROSLas boquillas angulares proporcionan varios chorros individuales paralelos. 4.98 €
96200-12171/2“RACOR DE EMPALME NPT 3/8\Adaptador con bola por un lado y rosca exterior por el otro. 2.01 €
96200-12181/2“RACOR DE EMPALME NPT 1/2\Adaptador con bola por un lado y rosca exterior por el otro. 2.01 €
96200-12191/2“DISTRIBUIDOR TA.1/2De un conducto pueden partir dos mangueras. 4.98 €
96200-12201/2“DISTRIBUIDOR REDUCIDO TA.1/2 D=1/4De un conducto pueden partir dos mangueras.
Con la reducción se puede pasar de 1/2“ a 1/4“.
 4.98 €
96200-12211/2“DISTRIBUIDOR TA.1/2De un conducto pueden partir dos mangueras en un ángulo de 90º.
El ojete permite la fijación en la máquina.
 5.53 €
96200-12221/2“PIEZA DE UNIÓN TA.1/2Estas piezas en ángulo se utilizan en lugares con curvas estrechas. 4.65 €
96200-12231/2“ACOPLAMIENTO TA.1/2Las piezas de acoplamiento tienen una teja en los dos extremos.
Aquí se puede conectar, por ejemplo, un racor de empalme.
 2.17 €
96200-12241/2“CASQUILLO REDUCTOR TA.1/2 D=1/4Con la reducción se puede pasar de 1/2“ a 1/4“. 4.27 €
96200-12251/2“EXTENSIÓN TA.1/2 L=95Las prolongaciones pueden servir para puentear tramos largos,
especialmente, horizontales.
 4.45 €
96200-12261/2“TUBO ACODADO 90° TA.1/2Las prolongaciones pueden servir para puentear tramos largos,
especialmente, horizontales.
 4.88 €
96200-12271/2“SISTEMA ANULAR TA.1/2Las prolongaciones pueden servir para puentear tramos largos,
especialmente, horizontales.
 44.17 €
96200-12281/2“ANILLO DE SUJECIÓN CON TORNILLOS TA.1/2Con los anillos de sujeción se pueden evitar torsiones o
cambios de posición en caso de alta presión.
 3.17 €
96200-12291/2“VÁLVULA DE RETENCIÓN TA.1/2Evita el goteo del conducto de manguera. 12.19 €
96200-12301/2“LLAVE DE PASO ROSCA EXTERIOR TA.1/2, NPT 1/4\";;ROBINET MÂLE FILETAGE TA.1/2, NPT 1/4;;;RUBINETTO D'ARRESTO FILETTATURA ESTERNA;Para regular y cortar el caudal de líquido en circulación.
Regulación continua mediante un giro de 90°.
 12.19 €
96200-12311/2“LLAVE DE PASO ROSCA INTERIOR TA.1/2, NPT 1/4\";;ROBINET MÂLE TARAUDAGE TA.1/2, NPT 1/4;;;RUBINETTO D'ARRESTO FILETTATURA INTERNA;Para regular y cortar el caudal de líquido en circulación.
Regulación continua mediante un giro de 90°.
 12.19 €
96200-12321/2“LLAVE DE PASO CON CONEXIÓN DE SEGMENTO TA.1/2Para regular y cortar el caudal de líquido en circulación.
Regulación continua mediante un giro de 90°.
 12.19 €
96200-12991/2“HERRAMIENTA DE MONTAJE TA.1/2Para montar los elementos de manguera articulada. 24.81 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83