Descripción del artículo/Imágenes del producto

Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y rosca interior, acero o acero inoxidable
  • Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y rosca interior, acero o acero inoxidable
DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio. Perno del eje de acero inoxidable 1.4305. Arandela de acero con clase de resistencia 5.8, o de acero inoxidable 1.4305.Versión:Empuñadura y arandela de presión de color negro. Perno del eje de acero inoxidable con acabado natural. Arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción.

Planos

Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y rosca interior, acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D

D1D2BB1HH1AA1CarreraFuerza de sujeción
F
kN
Fuerza manual
FH
N
Filtro
04232-152110504232-1531105M518,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-152110604232-1531106M618,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-252110804232-2531108M827,1113324,216,227,71001101,55170