Descripción del artículo/Imágenes del producto

Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y
rosca exterior, acero o acero inoxidable
  • Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y
rosca exterior, acero o acero inoxidable
DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura y arandela de presión de color negro.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela cromados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).

Planos

Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y
rosca exterior, acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
DD1D2BB1HH1AA1LCarreraFuerza de sujeción
F
kN
Fuerza manual
FH
N
Filtro
04232-1521105X04232-1531105XM518,1922161423,471,579,620/30/40/501,152,5125
04232-1521106X04232-1531106XM618,1922161423,471,579,620/30/40/501,152,5125
04232-2521108X04232-2531108XM827,1113324,216,227,710011025/30/40/501,55170
04232-2521110X04232-2531110XM1027,1113324,216,227,710011025/30/40/501,55170