norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Bola de carga de acero.
Bolas de soporte de acero.
Carcasa de acero galvanizado.
Cubierta de acero galvanizado.

Versión de acero inoxidable:
Bola de carga de acero inoxidable.
Bolas de soporte de acero inoxidable.
Carcasa de acero inoxidable.
Cubierta de aluminio.
Indicación:Las ruedecillas esféricas están compuestas de una carcasa con semicojinete integrado, una cubierta, una bola de carga y varias bolas de soporte. Para el uso en instrumentos de medición, transporte de material en salas blancas y mecanismos en miniatura.Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95180 Ruedecillas esféricas mini 163 kB

Planos

Ruedecillas esféricas mini

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del cuerpo
de base
DKD1D2HH1LCapacidad
de carga C
(N)
CADAcc.PrecioPedir
95180-1105Aacero4,813M624115100 39.25 €
95180-1106Aacero6,417M626215200 41.33 €
95180-1108Aacero7,918M832218300 43.06 €
95180-1110Aacero9,623M840220400 44.44 €
95180-1113Aacero12,728M8483,523500 46.87 €
95180-1216Bacero15,824M632,5412700 55.57 €
95180-2205Bacero inoxidable4,88M28,512,550 51.39 €
95180-2206Bacero inoxidable6,413M316,526100 53.12 €
95180-2208Bacero inoxidable7,915M420,528150 56.60 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83