Modelos de ruedecillas esféricas |
Ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza |
Las ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza y cincada están especialmente concebidas para cometidos "heavy-duty" y conservan su plena operatividad incluso con fuertes cargas por impactos y en condiciones extremas. Las ruedecillas esféricas de norelem con carcasa de acero maciza se pueden utilizar para cargas pesadas de hasta 15.000 N, que con esta versión se pueden soportar y transportar. |
Mini ruedecillas esféricas |
Otra variante que ofrece norelem son las mini ruedecillas esféricas. Esta ejecución especial se emplea principalmente en los instrumentos de medición, para el transporte de materiales en salas limpias, así como en mecanismos en miniatura. Las ruedecillas esféricas están formadas de una carcasa con semicojinete integrado, una cubierta, una bola de carga y varias bolas de soporte. Las mini ruedecillas esféricas están disponibles en versión de acero y de acero inoxidable en la tienda online de norelem. |
Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero |
Lasruedecillas esféricas de norelem provistas de una carcasa de chapa de acero cuentan también con una junta de fieltro. Este tipo de juntas de encarga de reducir la penetración de la suciedad circundante. Las carcasas se pueden elegir en función de las necesidades de acero cincado o de acero inoxidable. |
Bolas de carga |
En las bolas de carga el cliente dispone de una opción adicional donde elegir. Además del acero y el acero inoxidable, puede decidirse también por las bolas de carga de poliamida. Las ruedecillas esféricas con bolas de carga de poliamida (bolas de carga sintéticas) son especialmente adecuadas para el transporte de productos delicados como vidrio o chapas pulidas de aluminio o acero. |
Ruedecillas esféricas para cargas pesadas aptas para usos en exteriores |
Las ruedecillas esféricas completamente de acero están concebidas para una prolongada durabilidad a pesar de los impactos. Todas las unidades se suministran con carcasa de acero entero y una superficie endurecida. Las numerosas aberturas de autolimpieza aportan a las ruedecillas esféricas un alto grado de limpieza automática. Por eso se prestan especialmente para usos en instalaciones exteriores. |
Ruedecillas esféricas con perno roscado |
Las ruedecillas esféricas tienen una amplia zona de apoyo. Además, gracias a la fijación del taladro, poseen una elevada estabilidad y capacidad de carga. La junta moldeada de limpieza de la bola de soporte está situada fuera. |
Ruedecillas esféricas con elemento de fijación/ perforación de fijación |
Las ruedecillas esféricas con elemento de fijación o taladro de fijación (sin carcasa) se pueden montar y desmontar fácilmente desde el lado de funcionamiento. Las ruedecillas esféricas con elemento de fijación se fijan mediante garras con resorte que dejan grandes tolerancias en la perforación de montaje. |
Ruedecillas esféricas con elementos tensores |
Las ruedecillas esféricas con elementos tensores permiten una distribución homogénea de la carga al transportar mercancías con superficie de rodadura irregular. Al utilizarse en máquinas como prensas cortadoras, prensas plegadoras, etc., el elemento se estira de nuevo hacia delante tras finalizar el proceso de mecanizado, y la pieza de trabajo se puede desenrollar. |
Anillos de tolerancia |
El uso de anillos de tolerancia permite una gran zona de tolerancia entre las piezas que se vayan a conectar. Las ruedecillas esféricas se pueden instalar con rapidez y economía. |
Indicaciones de instalación y datos técnicos |
Las indicaciones de instalación y los datos técnicos también se pueden consultar en la ficha de datos de nuestras ruedecillas esféricas norelem (95000). |
Determinación de la carga de ruedecillas esféricas |
Para calcular la carga de una ruedecilla esférica se divide por 3 el peso del material de transporte. Si se calcula bien el nivel de bolas de carga también se puede tener en cuenta el número de ruedecillas esféricas portantes, según las características del material de transporte. |
Disposición de las ruedecillas esféricas |
La disposición de las ruedecillas esféricas se ajusta a la superficie básica del material de transporte. En productos con superficie básica lisa y uniforme, como p. ej. el suelo de las cajas, se calcula la distancia entre las ruedecillas esféricas simplemente dividiendo la longitud de los bordes por 2,5. |
Velocidad de transporte y capacidad de carga |
La velocidad de transporte recomendada es de 1 m/s. En el caso de bolas de poliamida para cargas pesadas, 0,25 m/s. Las capacidades de carga indicadas son válidas para todas las posiciones de montaje y se refieren a 106 giros de las bolas de carga. En el caso de insertos de mayor longitud, a velocidades superiores a 1 m/s y especialmente con un Ø de la bola entre 60 y 90, en función de la carga, se puede esperar un aumento de la temperatura y una reducción de la vida útil. |
Cálculo de la vida útil |
L =(C/F)³ x 10⁶ revoluciones
L = vida útil
C = coeficiente de carga (N)
F = carga (N)
|
Atención: Utilizar lubricante para altas temperaturas (ver la Ficha de datos de las ruedecillas esféricas )(95000). |
Resistencia térmica |
La resistencia térmica de las ruedecillas esféricas con junta de fieltro alcanza una temperatura permanente de 100 ºC. A temperaturas superiores a 100 °C solo pueden utilizarse ruedecillas esféricas no cincadas con bola de carga de acero sin junta de fieltro. Tener en cuenta la reducción de la capacidad de carga. Multiplicar la capacidad de carga por el factor de temperatura (ver la tabla). |
Determinación de la carga de ruedecillas esféricas con ruedecillas esféricas con elemento tensor |
En estas versiones para seleccionar el tamaño son determinantes los valores indicados en el apartado „Fuerza de sujeción previa“. El peso del material de carga se divide por el número de ruedecillas esféricas portantes. |