norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero. Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión, con superficie de rodadura de Extrathane.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.Indicación:Las ruedas son resistentes a la corrosión y tienen una escasa resistencia a la rodadura. Eje de rueda atornillado.
A partir de 125 mm de diámetro, las ruedas tienen radios.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95028_LST Rodillos guía con "stop-top" 265 kB

Planos

Rodillos guía con "stop-top"
Rodillos guía con "stop-top"

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95028-100402Rodillo Guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas454060-8510091301008095250 104.42 €
95028-125402Rodillo Guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas484060-85125915510080110,5250 115.17 €
95028-160502Rodillo Guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas6350807511016011202140105143550 187.69 €
95028-200502Rodillo Guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas7050807511020011245140105170800 209.90 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83