Descripción del artículo/Imágenes del producto

Metal líquido epoxy LOCTITE
  • Metal líquido epoxy LOCTITE
  • Metal líquido epoxy LOCTITE
DescripciónInformación general:

El set de metales líquidos LOCTITE está formado por resina epoxy sobre una base de acero o aluminio. Este producto sienta nuevas bases en el ámbito de las reparaciones: presenta una alta estabilidad y una adherencia excelente, no se contrae y es resistente contra la mayoría de los disolventes y lubricantes. Tras el endurecimiento, se puede procesar hasta el roscado como el metal, ya sea de forma manual o de forma mecánica, y se puede repintar.
La gama de productos metálicos LOCTITE permite reparar de forma sencilla y duradera grietas, huecos, perforaciones defectuosas o daños en tubos, depósitos, partes de la carrocería y piezas mecánicas. Se adhieren muy bien a metales, vidrio, cerámica y otros materiales.

Tipo S1 – 97990-3471500
Producto para aplicar con espátula. Alta estabilidad y excelente adherencia sobre otros materiales. Para fisuras estrechas.

Tipo S2 – 97990-3472500
Producto para verter. Alta precisión de imagen en construcción de moldes. Alta estabilidad y excelente adherencia sobre otros materiales. Buen procesamiento mecánico. No se contrae.

Tipo M – 97990-3474500
Este producto contiene partículas de metal que favorecen una alta resistencia al desgaste y propiedades autolubricantes. Para la reparación de superficies deslizantes, p. ej. árboles, correderas, etc.
Otras propiedades como tipo S1.

DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 97990 Metal líquido epoxy LOCTITE 362 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

EmbalajeN.º de identificación
interno
ProductoRelación de mezclaDestreza
min
Resistencia a la
tracción y al
cizallamiento N/mm²
Resistente a
la temperatura
CADAccesoriosPrecioPedir
97990-3471500500 g Dosen-Set3471Metall-Set S11:118015-22De -20 °C a +120 °C 50.04 €
97990-3472500500 g Dosen-Set3472Metall-Set S21:118015-22De -20 °C a +120 °C 52.42 €
97990-3474500500 g Dosen-Set3474Metall-Set M1:118015-22De -20 °C a +120 °C 56.76 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83