norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I
10315

Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tipo I polipropileno.
Tipo B polipropileno + TPE.
Versión:Negro o color natural.Indicación:El perfil de cierre y cubrerranura de plástico flexible posee dos utilidades diferentes. Como perfil de cierre, cierra las ranuras perfiladas, protegiéndolas del polvo y la suciedad. Como perfil cubrerranura con el lado abierto hacia fuera, permite el alojamiento de elementos superficiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10315 Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I 223 kB

Planos

Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I
Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo
de base
TipoAncho
de
ranura
BB1B2HLongitudElemento
de
superficie
CADAcc.PrecioPedir
10315-06120351negroI6674,49,120002,0 - 3,5 4.22 €
10315-06120350naturalI6674,49,120002,0 - 3,5 4.22 €
10315-08120601negroI889,46,69,120002,0 - 6,0 6.81 €
10315-08140601negroI889,46,61120004,0 - 6,0 3.32 €
10315-08140600naturalI889,46,61120004,0 - 6,0 3.04 €
10315-10220601negroB1010--1320002,0 - 6,0 4.55 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83