|
|
10265Escuadras de fijación tipo I |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Escuadras de fijación de fundición inyectada de cinc.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Palanca excéntrica de fundición de aluminio. Cuerpo base de acero.
Versión:Escuadras de fijación lacadas color aluminio. Empuñadura recubierta con plástico. Acero inoxidable de acabado natural. Tuerca corredera en ranura cincada. Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro. Parte de acero bruñida.Indicación:Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.
Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | Forma | A | A1 | A2 | A3 | B | D | H | L | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10265-06 | I | 6 | A | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 7 | 27 | 27 | 5 | | | 5.98 € | | 10265-08 | I | 8 | A | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 9 | 36 | 36 | 6 | | | 6.34 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | Forma | Versión 1 | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10265-0606 | I | 6 | B | con palanca de sujeción | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 7 | M6 | 27 | - | - | 27 | 13 | 40 | 5 | | | 10.01 € | | 10265-0808 | I | 8 | B | con palanca de sujeción | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 9 | M8 | 36 | - | - | 36 | 18 | 65 | 6 | | | 11.82 € | |
|
Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | Forma | Versión 1 | A | A1 | A2 | A3 | B | D | H | H1 | H2 | L | L1 | T | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10265-0615 | I | 6 | C | con módulo de sujeción excéntrico | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 15 | 27 | 34 | 6 | 27 | 36,2 | 5 | 2 | 90 | | | 47.38 € | | 10265-0820 | I | 8 | C | con módulo de sujeción excéntrico | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 20 | 36 | 44 | 8 | 36 | 52,3 | 6 | 3 | 100 | | | 54.31 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|