|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión:Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Con tipo E 18 acero galvanizado.
Husillo roscado trapezoidal de acero, rosca a la derecha, laminado.Indicación:Gama de velocidad media, autobloqueante.A petición:Rosca a la izquierda, versión de acero inoxidable, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.Accesorios:- Guías 29120, 29125, 29130, 29135 - Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubosPrincipio de función:El movimiento giratorio del husillo roscado se traduce en un movimiento de salida lineal del carro guía.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Tipo E | Husillo | L | Carrera S | B | D1 | J | L1 | L2 | M | P1 Muelle de ajuste DIN 6885 | V1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29105-300001X300 | con rodamiento deslizante | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 178.03 € | | 29105-300001X500 | con rodamiento deslizante | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 221.58 € | | 29105-300001X800 | con rodamiento deslizante | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 286.93 € | | 29105-400001X300 | con rodamiento deslizante | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 198.86 € | | 29105-400001X500 | con rodamiento deslizante | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 244.33 € | | 29105-400001X800 | con rodamiento deslizante | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 312.50 € | | 29105-400001X1000 | con rodamiento deslizante | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 354.21 € | | 29105-500001X500 | con rodamiento deslizante | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 250.95 € | | 29105-500001X800 | con rodamiento deslizante | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 321.97 € | | 29105-500001X1000 | con rodamiento deslizante | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 369.33 € | | 29105-180101X300 | con rodamiento de bolas | 18 | Tr 10x2 | 300 | 145 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | | | 188.49 € | | 29105-180101X500 | con rodamiento de bolas | 18 | Tr 10x2 | 500 | 345 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | | | 226.39 € | | 29105-300101X300 | con rodamiento de bolas | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 228.23 € | | 29105-300101X500 | con rodamiento de bolas | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 271.80 € | | 29105-300101X800 | con rodamiento de bolas | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 337.12 € | | 29105-400101X300 | con rodamiento de bolas | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 244.33 € | | 29105-400101X500 | con rodamiento de bolas | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 289.81 € | | 29105-400101X800 | con rodamiento de bolas | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 357.95 € | | 29105-400101X1000 | con rodamiento de bolas | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 403.43 € | | 29105-500101X500 | con rodamiento de bolas | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 264.19 € | | 29105-500101X800 | con rodamiento de bolas | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 335.21 € | | 29105-500101X1000 | con rodamiento de bolas | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 382.55 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|