|
|
29050Tubos redondos y tubos cuadrados |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0037. Aluminio EN AW-6060.Versión:Acero cincado. Aluminio anodizado.Indicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos redondos y cuadrados se adaptan individualmente al sistema de sujeción de tubos.
*Los tubos cuadrados de aluminio 10X10 se suministran exclusivamente como material macizo.A petición:- Corte específico del cliente (L máx. 5000 mm) - Tubos de acero inoxidable (L máx. 3000 mm) Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Denominación | D1 | D2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29050-0112X500 | acero | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 | | | 6.42 € | | 29050-0112X1000 | acero | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 | | | 12.75 € | | 29050-0112X2000 | acero | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 | | | 25.52 € | | 29050-0114X500 | acero | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 | | | 6.81 € | | 29050-0114X1000 | acero | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 | | | 13.64 € | | 29050-0114X2000 | acero | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 | | | 27.31 € | | 29050-0115X500 | acero | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 | | | 7.62 € | | 29050-0115X1000 | acero | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 | | | 15.25 € | | 29050-0115X2000 | acero | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 | | | 30.45 € | | 29050-0116X500 | acero | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 | | | 8.15 € | | 29050-0116X1000 | acero | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 | | | 16.34 € | | 29050-0116X2000 | acero | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 | | | 32.60 € | | 29050-0118X500 | acero | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 | | | 9.05 € | | 29050-0118X1000 | acero | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 | | | 18.08 € | | 29050-0118X2000 | acero | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 | | | 36.12 € | | 29050-0120X500 | acero | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 | | | 10.12 € | | 29050-0120X1000 | acero | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 | | | 20.19 € | | 29050-0120X2000 | acero | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 | | | 40.39 € | | 29050-0125X500 | acero | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 | | | 12.40 € | | 29050-0125X1000 | acero | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 | | | 24.79 € | | 29050-0125X2000 | acero | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 | | | 49.60 € | | 29050-0130X500 | acero | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 | | | 11.91 € | | 29050-0130X1000 | acero | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 | | | 23.74 € | | 29050-0130X2000 | acero | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 | | | 47.47 € | | 29050-0140X500 | acero | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 | | | 20.32 € | | 29050-0140X1000 | acero | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 | | | 40.65 € | | 29050-0140X2000 | acero | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 | | | 81.01 € | | 29050-0150X500 | acero | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 | | | 27.63 € | | 29050-0150X1000 | acero | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 | | | 54.94 € | | 29050-0150X2000 | acero | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 | | | 109.95 € | | 29050-0220X500 | aluminio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 500 | | | 10.01 € | | 29050-0220X1000 | aluminio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 1000 | | | 19.95 € | | 29050-0220X2000 | aluminio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 2000 | | | 39.87 € | | 29050-0230X500 | aluminio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 | | | 7.73 € | | 29050-0230X1000 | aluminio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 | | | 15.51 € | | 29050-0230X2000 | aluminio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 | | | 30.97 € | | 29050-0240X500 | aluminio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 | | | 13.12 € | | 29050-0240X1000 | aluminio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 | | | 26.27 € | | 29050-0240X2000 | aluminio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 | | | 52.51 € | | 29050-0250X500 | aluminio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 | | | 16.20 € | | 29050-0250X1000 | aluminio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 | | | 32.37 € | | 29050-0250X2000 | aluminio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 | | | 64.79 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Denominación | D1 | D2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29050-4120X500 | acero | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 | | | 7.36 € | | 29050-4120X1000 | acero | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 | | | 14.74 € | | 29050-4120X2000 | acero | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 | | | 29.43 € | | 29050-4125X500 | acero | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | 7.36 € | | 29050-4125X1000 | acero | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | 14.75 € | | 29050-4125X2000 | acero | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | 32.95 € | | 29050-4130X500 | acero | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 | | | 9.19 € | | 29050-4130X1000 | acero | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 | | | 18.46 € | | 29050-4130X2000 | acero | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 | | | 36.86 € | | 29050-4140X500 | acero | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 | | | 13.28 € | | 29050-4140X1000 | acero | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 | | | 26.32 € | | 29050-4140X2000 | acero | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 | | | 52.64 € | | 29050-4210X500 | aluminio | 10 x 10 | 10* | - | 500 | | | 9.43 € | | 29050-4210X1000 | aluminio | 10 x 10 | 10* | - | 1000 | | | 18.86 € | | 29050-4210X2000 | aluminio | 10 x 10 | 10* | - | 2000 | | | 37.72 € | | 29050-4220X500 | aluminio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 | | | 5.98 € | | 29050-4220X1000 | aluminio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 | | | 11.90 € | | 29050-4220X2000 | aluminio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 | | | 23.83 € | | 29050-4230X500 | aluminio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 | | | 6.84 € | | 29050-4230X1000 | aluminio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 | | | 13.72 € | | 29050-4230X2000 | aluminio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 | | | 27.38 € | | 29050-4240X500 | aluminio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 | | | 14.79 € | | 29050-4240X1000 | aluminio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 | | | 29.53 € | | 29050-4240X2000 | aluminio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 | | | 59.11 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|