|
|
29014Conectores para tubo brida, de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.
Versión:Pulido electrolítico.Indicación:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | S | U | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29014-112 | A | 12,1 | 5,5 | 18 | 25 | 32 | 30,4 | 37 | 38 | 32,5 | 40.5 | 50 | 5 | 23 | M6x18 | 40 | | | 31.88 € | | 29014-114 | A | 14,1 | 5,5 | 18 | 25 | 32 | 30,4 | 37 | 38 | 32,5 | 40.5 | 50 | 5 | 23 | M6x18 | 40 | | | 31.88 € | | 29014-116 | A | 16,1 | 5,5 | 18 | 25 | 32 | 30,4 | 37 | 38 | 32,5 | 40.5 | 50 | 5 | 23 | M6x18 | 40 | | | 31.88 € | | 29014-118 | A | 18,1 | 5,5 | 18 | 25 | 32 | 30,4 | 37 | 38 | 32,5 | 40.5 | 50 | 5 | 23 | M6x18 | 40 | | | 31.88 € | | 29014-120 | A | 20,1 | 5,5 | 18 | 25 | 32 | 30,4 | 37 | 38 | 32,5 | 40.5 | 50 | 5 | 23 | M6x18 | 40 | | | 34.24 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | O | P | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29014-130 | B | 30,1 | 7 | 30 | 37,4 | 32,4 | 55 | 60 | 50 | 59,2 | 78 | 7 | 40 | 45.5 | M8x30 | | | 59.09 € | | 29014-140 | B | 40,17 | 9 | 42 | 49,4 | 46,4 | 80 | 60 | 69 | 80 | 80 | 10 | 60 | 52 | M10x35 | | | 101.95 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|