|
|
29000Conectores para tubo pieza en cruz, aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición de aluminio. Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.Versión:Rectificado por vibración. Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | C | D | E | G | H | K | L | P | Q | R | S | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29000-51212 | 12,1 | 12,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 14.32 € | | 29000-51414 | 14,1 | 14,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 14.32 € | | 29000-51515 | 15,1 | 15,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 14.32 € | | 29000-51616 | 16,1 | 16,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 14.32 € | | 29000-51818 | 18,1 | 18,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 14.32 € | | 29000-52014 | 20,1 | 14,1 | 27 | 40 | 33 | 40 | 26 | 59 | 84 | 21 | 33 | 65 | M8x25 | M6x20 | | | 16.55 € | | 29000-52020 | 20,1 | 20,1 | 33 | 40 | 40 | - | - | 73 | 101 | 33 | 33 | 78 | M8x25 | M8x25 | | | 16.55 € | | 29000-52514 | 25,1 | 14,1 | 27 | 40 | 33 | 40 | 26 | 59 | 84 | 21 | 33 | 65 | M8x25 | M6x20 | | | 16.55 € | | 29000-52525 | 25,1 | 25,1 | 33 | 40 | 40 | - | - | 73 | 101 | 33 | 33 | 78 | M8x25 | M8x25 | | | 16.55 € | | 29000-53014 | 30,1 | 14,1 | 27 | 40 | 33 | 40 | 26 | 59 | 84 | 21 | 33 | 65 | M8x25 | M6x20 | | | 16.55 € | | 29000-53030 | 30,1 | 30,1 | 33 | 40 | 40 | - | - | 73 | 101 | 33 | 33 | 78 | M8x25 | M8x25 | | | 16.55 € | | 29000-54020 | 40,17 | 20,1 | 36 | 50 | 40 | 52 | 32 | 60 | 110 | 33 | 40 | 86,5 | M10x30 | M8x25 | | | 25.69 € | | 29000-54030 | 40,17 | 30,1 | 45 | 65 | 65 | 65 | 45 | 98 | 137,5 | 44 | 44 | 108,5 | M10x30 | M10x30 | | | 26.60 € | | 29000-54040 | 40,17 | 40,17 | 45 | 60 | 60 | - | - | 100 | 137 | 40 | 40 | 111 | M10x30 | M10x30 | | | 25.69 € | | 29000-55030 | 50,22 | 30,1 | 45 | 65 | 65 | 65 | 45 | 98 | 137,5 | 44 | 44 | 108,5 | M10x35 | M10x35 | | | 26.60 € | | 29000-55050 | 50,2 | 50,2 | 53 | 70 | 70 | - | - | 118 | 154 | 45 | 45 | 128 | M10x35 | M10x35 | | | 26.60 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|