norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Novedades

Conectores para tubos y elementos de unión de tubos de norelem

Con los conectores para tubos y los elementos de unión de tubos de norelem se pueden empalmar entre sí tubos de forma cuadrada o redonda. Con los conectores para tubos y los elementos de unión de tubos en la tienda online de norelem se pueden realizar construcciones sencillas.

Sistemas de conexión de tubos

En la mayoría de las conexiones para tubos se trabaja con una conexión insertable como elemento de unión de los tubos. También se puede realizar una conexión de tubos con transmisión de fuerza.

En la mayoría de los casos, los tubos se fijan en el empalme con un tornillo (unión de apriete). Para adaptar una unión de tubos ya existente a otros diámetros o secciones transversales, solo es necesario sustituir un casquillo reductor cuadrado o un casquillo reductor redondo.

Áreas de aplicación de los conectores para tubos y los sistemas de conexión de tubos

  • En estructuras portantes, como andamios y armazones
  • En elementos de protección, como pasamanos, barandillas, barreras en máquinas y protecciones contra caídas
  • Dispositivos generales y construcciones auxiliares
  • Tecnología para eventos (construcción ferial y para exhibiciones, tecnología escénica)
  • En la industria de creación de puestos de trabajo e instalaciones fabriles
  • En usos profesionales, para equipar talleres y establecimientos comerciales

Función de la conexión de tubos

Los conectores para tubos y los sistemas de conexión de tubos de norelem permiten una compresión de los tubos de prácticamente 360° grados. La carcasa envuelve el tubo completamente y un tornillo comprime la carcasa en su conjunto para juntarla. En la conexión de tubos se produce una compresión superficial.

Ventajas de la conexión de tubos de norelem

Los elementos de unión de tubos de norelem ofrecen la solución ideal para cada área de uso. Como piezas estándar y normalizadas, los elementos de unión de tubos de norelem se pueden utilizar e instalar con los diámetros de tubos más corrientes, pero, con los casquillos reductores, se pueden usar también para elementos mayores de conexión de tubos. Con ello, los elementos de unión de tubos de norelem permiten una mayor flexibilidad en la construcción de uniones para tubos.

¿Conectores para tubos de plástico, aluminio, acero o fundición gris?

Los elementos de unión de tubos se deben seleccionar de materiales adaptados a la función correspondiente de la unión de tubos. La tienda online de norelem ofrece una selección de los más diversos materiales para los elementos de unión de tubos, como plástico, fundición gris, aluminio o acero, con vistas a crear la conexión ideal entre los tubos.
Si se van a construir estructuras mayores que vayan a soportar carga, lo ideal son conectores de tubos de aluminio o de acero inoxidable. Para las construcciones de mayor calidad que puedan estar expuestas a distintos factores climáticos, lo más idóneo son las conexiones de tubos de acero inoxidable.

Conexión de tubos de plástico

El plástico se suele utilizar en las conexiones de tubos cuando los sistemas de unión de los tubos van a utilizarse en espacios cerrados.

El tamaño del conector para tubos más idóneo para el uso previsto

La tienda online de norelem, así como el "THE BIG GREEN BOOK" ofrecen distintas formas de conexiones de tubos. La clase de empalme se orienta siempre según el uso previsto de los sistemas de conexión de tubos. En la gama de productos de norelem se distingue entre tubos redondos y cuadrados para poder elegir el conector para tubos correspondiente para los distintos tipos de tubos.

Conectores para tubos, piezas en cruz

Los conectores para tubos de piezas en cruz de norelem suelen utilizarse en la práctica cuando hay que unir dos tubos en cruz. El tornillo de sujeción con tuerca sirve de prensa, asegurando así una unión firme de la conexión de tubos.

Conectores para tubos, piezas en T

Los conectores para tubos de piezas en T de norelem se prestan especialmente para unir dos tubos en forma de T, es decir, con una colocación de los tubos del plano vertical al horizontal. Tiene tornillos de cabeza cilíndrica y tuercas hexagonales cincadas para una unión segura.

Conectores para tubos, piezas en ángulo

Los conectores para tubos de piezas en ángulo de norelem ofrecen una unión firme y segura en un ángulo de 90 grados. Los tornillos de sujeción crean una unión atornillada segura.

Conectores para tubos, pedestal

Los conectores para tubos de pedestal siempre se utilizan cuando hay que posicionar un tubo de pie, verticalmente y en una posición firme.






Ejemplo de aplicación de una conexión de tubo redondo para un soporte de monitor en un puesto de trabajo:

Conectores para tubos de brida

El sistema de tubos de la unidad lineal (de brida) es práctico, económico y de uso universal. El sistema de conexión de tubos tiene una buena rigidez, una reducida flexión y una elevada capacidad de carga. Para las distintas cargas y situaciones de uso, hay cuatro tamaños disponibles (Ø de tubo guía de 18 mm a 50 mm).

Características:
– Recorridos de desplazamiento estándar hasta 2.000 mm o más
– Precisión de posicionamiento hasta ±0,2 mm a 300 mm – Velocidad de desplazamiento hasta 1,5 m/min
– Accionamiento mediante husillo roscado trapezoidal
– Cualquier posición de montaje

Descripción técnica:

Un husillo roscado con tuerca guía, colocado en un tubo guía, transmite el movimiento giratorio a los carros guía. Este se asegura contra torsiones con un perno guía.

Fijación de la unidad lineal:

Dependiendo de la posición de montaje y de la aplicación, la unidad lineal se puede fijar con elementos de fijación. Para ello se cuenta con los elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos.






Ejemplo de aplicación de una cinta transportadora para transportar envases:

Conectores para tubos rectos

Los conectores para tubos rectos se utilizan siempre que hay que establecer una conexión recta de dos tubos. El tornillo de cabeza cilíndrica con tuerca hexagonal cincada se encarga de crear una unión segura de los tubos en el sistema de conexión de tubos.

Conectores para tubos articulados, pieza de articulación y pie articulado

Los conectores para tubos de piezas de articulación con dentado interior se pueden acoplar a conectores para tubos de piezas de articulación con dentado exterior (29026) para formar una pieza de articulación. Los conectores para tubos de piezas de articulación tienen una regulación progresiva de 180° y, por ello, se pueden ajustar y utilizar en un ángulo individual para la aplicación concreta. >El tornillo de cabeza cilíndrica con tuerca hexagonal cincada se encarga de crear una unión segura de los tubos en el sistema de conexión de tubos.

       

Accesorios para conectores de tubos

Además de las conexiones para tubos, en la tienda online de norelem encontrará un amplio surtido de accesorios para los sistemas de conexión de tubos:

    

Casquillos reductores

Con el uso de casquillos reductores se pueden fijar tubos más pequeños o transformar tubos cuadrados en tubos redondos.

   

Tapones

Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo. El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83