norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Ø12 y Ø20 acero inoxidable 1.4034.
Ø30 y Ø40 acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Con las barras rectificadas de acero inoxidable se pueden configurar múltiples variantes estructurales con pocos elementos estándar.

Ø12 y Ø20 = barra.
Ø30 y Ø40 = tubo redondo (grosor de pared de 5 mm).
A petición:Otras longitudes.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29240 Barras de acero inoxidable 154 kB

Planos

Barras de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaDescripciónTamaño

DLFiltro
29240-121XBarra1212100/200/300/400/500
29240-201XBarra2020100/200/300/400/500
29240-301XTubo Redondo3030100/200/300/400/500
29240-401XTubo Redondo4040100/200/300/400/500
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83