Tornillos de ventilacióncon válvula de retención y varilla del nivel de aceite
28058

Tornillos de ventilación con válvula de retención y varilla del...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de ventilacióncon válvula de retención y varilla del nivel de aceite
  • Tornillos de ventilacióncon válvula de retención y varilla del nivel de aceite
  • Tornillos de ventilacióncon válvula de retención y varilla del nivel de aceite
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Elemento de bloqueo y junta plana de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C,
con agua hasta 70 °C.
Presión de apertura 0,20 – 0,25 bar.
A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Elemento de bloqueo
3) Cubierta

Planos

Tornillos de ventilacióncon válvula de retención y varilla del nivel de aceite

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1CADAccesoriosPrecioPedir
28058-3003830G3/82110 2.42 €
28058-3001230G1/22110 2.61 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83