Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite, forma B
  • Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite, forma B
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Material, versión:Carcasa termoplástica de poliamida 66, negra.
Tapa termoplástica de poliamida 66, roja.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), finura de filtro de 50 µm.
Varilla del nivel de aceite de cinc, fosfatada.
Junta tórica de goma (NBR).
Indicación:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C, con agua hasta 70 °C.
La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.
A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta
2) Filtro de aire
3) Junta tórica

Planos

Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2D3LL1CADAccesoriosPrecioPedir
28054-236038B36G3/82341711 2.27 €
28054-241012B41G1/22841812 2.48 €
28054-247034B47G3/43351712 2.73 €
28054-252100B52G13852012 3.21 €
28054-263114B63G1 1/44952313 3.91 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 4.08 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 2.27 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 2.38 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 2.48 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 2.51 €