Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tapón insertable con varilla del nivel de aceite, forma C
  • Tapón insertable con varilla del nivel de aceite, forma C
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C,
con agua hasta 70 °C.
A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
2) Filtro de aire

Planos

Tapón insertable con varilla del nivel de aceite, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DØ de perforación
D1
D2LL1S
mín.
CADAccesoriosPrecioPedir
28048-33018C30182314148 1.39 €