Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de ventilacióncon válvula de retención
  • Tornillos de ventilacióncon válvula de retención
  • Tornillos de ventilacióncon válvula de retención
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Elemento de bloqueo y junta plana de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Indicación:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C,
con agua hasta 70 °C.
Presión de apertura 0,20 – 0,25 bar.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Elemento de bloqueo
3) Cubierta
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 28038 Tornillos de ventilacióncon válvula de retención 248 kB

Planos

Tornillos de ventilacióncon válvula de retención

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1LL1CADAccesoriosPrecioPedir
28038-3001430G1/42110 1.89 €
28038-3003830G3/82110 2.01 €
28038-3001230G1/22110 2.19 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83