Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de ventilación, forma B
  • Tornillos de ventilación, forma B
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Filtro de aire (solo forma B) de poliuretano (espuma PU).
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 60 µm.
Indicación:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C, con agua hasta 70 °C.
La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta
2) Filtro de aire
3) Junta tórica
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 28034_B Tornillos de ventilación, forma B 383 kB

Planos

Tornillos de ventilación, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2LL1CADAccesoriosPrecioPedir
28034-236038B36G3/8231711 1.66 €
28034-241012B41G1/2281812 1.89 €
28034-247034B47G3/4331712 2.12 €
28034-252100B52G1382012 2.62 €
28034-263114B63G1 1/4492313 3.34 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 3.48 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 1.66 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 1.81 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 1.89 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 1.98 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83