Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tapas para tubos de llenado
  • Tapas para tubos de llenado
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Indicación:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C,
con agua hasta 70 °C.
A petición:Cubierta en amarillo para gasóleo.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Ventilación
3) Cubierta
4) Filtro de aire
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 28032 Tapas para tubos de llenado 256 kB

Planos

Tapas para tubos de llenado

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1CADAccesoriosPrecioPedir
28032-6720067,5G23015 4.45 €
28032-67602067,5M60x23015 4.45 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83